Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCC02M4

BCC M313-0000-20-001-PX0334-100

Nestíněné kabely snímačů

Připojení
Konektor M8 × 1, přímý, 3pólový, A kódovaný
Kabel
PUR černá, 10 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
3
Průřez vodiče
0.34 mm²
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
Konektor M8 × 1, přímý, 3pólový, A kódovaný
Kabel
PUR černá, 10 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
3
Průřez vodiče
0.34 mm²
Teplota kabelu, pevná instalace
-50...90 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-25...90 °C
Provozní napětí Ub
60 V DC / 60 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
4.0 A
Krytí
IP 67, IP 69K