Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Nestíněné kabely snímačů
Připojení
Konektor M8 × 1, přímý, 4pólový, A kódovaný
Spínací výstup
antivalentní
Kabel
PUR černá, 2 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
4
Průřez vodiče
0.34 mm²
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
| BCC M314-0000-20-003-PX0434-020 | BCC M324-0000-20-003-PX0434-020 | |
|
249,50 CZK
Ceníková cena
|
249,50 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení | Konektor M8 × 1, přímý, 4pólový, A kódovaný | Konektor M8 × 1, lomený, 4pólový, A kódovaný |
|---|---|---|
| Spínací výstup | antivalentní | antivalentní |
| Kabel | PUR černá, 2 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR černá, 2 m, vhodné pro řetězové dopravníky |
| Počet vodičů | 4 | 4 |
| Průřez vodiče | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Provozní napětí Ub | 60 V DC / 60 V AC | 60 V DC / 60 V AC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Krytí | IP 67, IP 69K | IP 67, IP 69K |
| Schválení/konformita |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD