Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Nestíněné kabely snímačů
Připojení
Konektor M8 × 1, lomený, 4pólový, A kódovaný
Spínací výstup
antivalentní
Kabel
PVC šedá, 2 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
4
Průřez vodiče
0.34 mm²
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
|
Alternativní
|
|
|
|
|
|
| BCC M324-0000-20-003-VX8434-020 | BCC M314-0000-20-003-VX8434-020 | |
|
205,10 CZK
Ceníková cena
|
205,10 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení | Konektor M8 × 1, lomený, 4pólový, A kódovaný | Konektor M8 × 1, přímý, 4pólový, A kódovaný |
|---|---|---|
| Spínací výstup | antivalentní | antivalentní |
| Kabel | PVC šedá, 2 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PVC šedá, 2 m, vhodné pro řetězové dopravníky |
| Počet vodičů | 4 | 4 |
| Průřez vodiče | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -5...105 °C | -5...105 °C |
| Provozní napětí Ub | 60 V DC / 60 V AC | 60 V DC / 60 V AC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Krytí | IP 67, IP 69K | IP 67, IP 69K |
| Schválení/konformita |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD