Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCC02YJ

BCC M314-M324-30-304-VX8434-050

Nestíněné kabely snímačů

Připojení 1
M8x1-Zásuvka, přímý, 4-pólový, A-kódovaný
Připojení 2
M8x1-Konektor, lomený, 4-pólový, A-kódovaný
Kabel
PVC šedá, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
4
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...105 °C
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
M8x1-Zásuvka, přímý, 4-pólový, A-kódovaný
Připojení 2
M8x1-Konektor, lomený, 4-pólový, A-kódovaný
Kabel
PVC šedá, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
4
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...105 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
5...105 °C
Provozní napětí Ub
60 V DC / 60 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
4.0 A
Krytí
IP 67, IP 69K / IP 67, IP 69K