Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Nestíněné kabely snímačů
Připojení 1
M8x1-Zásuvka, lomený, 4-pólový, A-kódovaný
Připojení 2
M8x1-Konektor, přímý, 4-pólový, A-kódovaný
Indikace provozního napětí
LED zelená
Indikace funkce
ano/ne
Indikace funkce (Pin 4)
LED žlutá
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
| BCC M324-M314-30-606-VX8434-020 | BCC M324-M314-30-606-VX8434-030 | BCC M324-M314-30-304-VX8434-020 | |
|
494,50 CZK
Ceníková cena
|
518,70 CZK
Ceníková cena
|
380,90 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení 1 | M8x1-Zásuvka, lomený, 4-pólový, A-kódovaný | M8x1-Zásuvka, lomený, 4-pólový, A-kódovaný | M8x1-Zásuvka, lomený, 4-pólový, A-kódovaný |
|---|---|---|---|
| Připojení 2 | M8x1-Konektor, přímý, 4-pólový, A-kódovaný | M8x1-Konektor, přímý, 4-pólový, A-kódovaný | M8x1-Konektor, přímý, 4-pólový, A-kódovaný |
| Indikace provozního napětí | LED zelená | LED zelená | - |
| Indikace funkce | ano/ne | ano/ne | - |
| Indikace funkce (Pin 4) | LED žlutá | LED žlutá | - |
| Kabel | PVC šedá, 2 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PVC šedá, 3 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PVC šedá, 2 m, vhodné pro řetězové dopravníky |
| Počet vodičů | 4 | 4 | 4 |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | 5...105 °C | 5...105 °C | 5...105 °C |
| Provozní napětí Ub | 30 V DC | 30 V DC | 60 V DC / 60 V AC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Krytí | IP 67, IP 69K / IP 67, IP 69K | IP 67, IP 69K / IP 67, IP 69K | IP 67, IP 69K / IP 67, IP 69K |
| Schválení/konformita |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD