Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Stíněné senzorové kabely
Připojení
Zásuvka M12 × 1, lomená, 5pólová, A kódovaná
Kabel
PVC stíněný šedá, 2 m
Počet vodičů
3
Průřez vodiče
0.34 mm²
Teplota kabelu, pevná instalace
-20...105 °C
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
| BCC M425-0000-1A-036-VS8334-020 | BCC M425-0000-1A-037-VS8334-020 | BCC M415-0000-1A-036-VS8334-020 | |
|
528,30 CZK
Ceníková cena
|
528,30 CZK
Ceníková cena
|
528,30 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení | Zásuvka M12 × 1, lomená, 5pólová, A kódovaná | Zásuvka M12 × 1, lomená, 5pólová, A kódovaná | Zásuvka M12 × 1, přímá, 5pólová, A kódovaná |
|---|---|---|---|
| Kabel | PVC stíněný šedá, 2 m | PVC stíněný šedá, 2 m | PVC stíněný šedá, 2 m |
| Počet vodičů | 3 | 3 | 3 |
| Průřez vodiče | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -20...105 °C | -20...105 °C | -20...105 °C |
| Provozní napětí Ub | 250 V DC / 250 V AC | 250 V DC / 250 V AC | 250 V DC / 250 V AC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Krytí | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD