Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Nestíněné kabely snímačů
Připojení 1
M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, A-kódovaný
Připojení 2
M12x1-Konektor, lomený, 3-pólový, A-kódovaný
Kabel
PUR černá, 0.6 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
3
Teplota kabelu, pevná instalace
-50...90 °C
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
| BCC M415-M423-3A-300-PX0334-006 | BCC M415-M423-3A-300-PX0334-003 | BCC M415-M413-3A-731-PX0334-006-C100 | |
|
321,80 CZK
Ceníková cena
|
311,00 CZK
Ceníková cena
|
402,90 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení 1 | M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, A-kódovaný | M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, A-kódovaný | M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, A-kódovaný |
|---|---|---|---|
| Připojení 2 | M12x1-Konektor, lomený, 3-pólový, A-kódovaný | M12x1-Konektor, lomený, 3-pólový, A-kódovaný | M12x1-Konektor, přímý, 3-pólový, A-kódovaný |
| Kabel | PUR černá, 0.6 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR černá, 0.3 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR černá, 0.6 m, vhodné pro řetězové dopravníky |
| Počet vodičů | 3 | 3 | 3 |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Provozní napětí Ub | 250 V DC / 250 V AC | 250 V DC / 250 V AC | 250 V DC / 250 V AC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Krytí | IP 67, IP 68, IP 69K / IP 67, IP 68, IP 69K | IP 67, IP 68, IP 69K / IP 67, IP 68, IP 69K | IP 67, IP 68, IP 69K / IP 67, IP 68, IP 69K |
| Schválení/konformita |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE WEEE cULus |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD