Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCC03C1

BCC M425-M414-3A-606-PX0434-050

Nestíněné kabely snímačů

Připojení 1
M12x1-Zásuvka, lomený, 5-pólový, A-kódovaný
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
M12x1-Zásuvka, lomený, 5-pólový, A-kódovaný
Připojení 2
M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, A-kódovaný
Indikace provozního napětí
LED zelená
Indikace funkce
ano/ne
Indikace funkce (Pin 4)
LED žlutá
Kabel
PUR černá, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
4
Teplota kabelu, pevná instalace
-50...90 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-25...90 °C
Provozní napětí Ub
30 V DC