Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Nestíněné kabely snímačů
Připojení 1
M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, A-kódovaný
Připojení 2
M8x1-Konektor, přímý, 3-pólový, A-kódovaný
Kabel
PVC šedá, 0.6 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
3
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...105 °C
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
| BCC M415-M313-3F-300-VX8334-006 | BCC M415-M313-3F-300-VX8334-010 | BCC M415-M323-3F-300-VX8334-006 | |
|
313,00 CZK
Ceníková cena
|
321,40 CZK
Ceníková cena
|
313,00 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení 1 | M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, A-kódovaný | M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, A-kódovaný | M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, A-kódovaný |
|---|---|---|---|
| Připojení 2 | M8x1-Konektor, přímý, 3-pólový, A-kódovaný | M8x1-Konektor, přímý, 3-pólový, A-kódovaný | M8x1-Konektor, lomený, 3-pólový, A-kódovaný |
| Kabel | PVC šedá, 0.6 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PVC šedá, 1 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PVC šedá, 0.6 m, vhodné pro řetězové dopravníky |
| Počet vodičů | 3 | 3 | 3 |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | 5...105 °C | 5...105 °C | 5...105 °C |
| Provozní napětí Ub | 60 V DC / 60 V AC | 60 V DC / 60 V AC | 60 V DC / 60 V AC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Krytí | IP 67, IP 68, IP 69K / IP 67, IP 69K | IP 67, IP 68, IP 69K / IP 67, IP 69K | IP 67, IP 68, IP 69K / IP 67, IP 69K |
| Schválení/konformita |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD