Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCC03TF

BCC M425-M314-3F-606-PX0434-003

Nestíněné kabely snímačů

Připojení 1
M12x1-Zásuvka, lomený, 5-pólový, A-kódovaný
Připojení 2
M8x1-Konektor, přímý, 4-pólový, A-kódovaný
Indikace provozního napětí
LED zelená
Indikace funkce
ano/ne
Indikace funkce (Pin 4)
LED žlutá
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
M12x1-Zásuvka, lomený, 5-pólový, A-kódovaný
Připojení 2
M8x1-Konektor, přímý, 4-pólový, A-kódovaný
Indikace provozního napětí
LED zelená
Indikace funkce
ano/ne
Indikace funkce (Pin 4)
LED žlutá
Kabel
PUR černá, 0.3 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
4
Teplota kabelu, pevná instalace
-50...90 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-25...90 °C
Provozní napětí Ub
30 VDC / 0 VAC
Jmenovitý proud (40 °C)
4.0 A
Krytí
IP 67, IP 68, IP 69K / IP 67, IP 69K