Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCC03YP

BCC VB63-0000-10-055-PX0350-020

Ventilové kabely

Připojení
Konektor ventilu B, Ind.-180°, lomený, 3pólový
Indikace funkce
LED žlutá
Ochranný obvod
Potlačovací dioda
Kabel
PUR černá, 2 m, vhodné pro řetězové dopravníky
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
Konektor ventilu B, Ind.-180°, lomený, 3pólový
Indikace funkce
LED žlutá
Ochranný obvod
Potlačovací dioda
Kabel
PUR černá, 2 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
3
Průřez vodiče
0.50 mm²
Teplota kabelu, pevná instalace
-50...80 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-25...80 °C
Provozní napětí Ub
24 V DC / 24 V AC