Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCC0404

BCC VB23-0000-10-055-VX8350-100

Ventilové kabely

Připojení
B, konektor ventilu DIN 180°, lomený, 3pólový
Indikace funkce
LED žlutá
Ochranný obvod
Potlačovací dioda
Kabel
PVC šedá, 10 m
Počet vodičů
3
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
B, konektor ventilu DIN 180°, lomený, 3pólový
Indikace funkce
LED žlutá
Ochranný obvod
Potlačovací dioda
Kabel
PVC šedá, 10 m
Počet vodičů
3
Průřez vodiče
0.50 mm²
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...105 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-5...105 °C
Provozní napětí Ub
24 V DC / 24 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
4.0 A
Krytí
IP 67