Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCC04K9

BCC M414-E834-8G-668-PS54T2-100

Propojovací kabely

Připojení 1
M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded
Připojení 2
RJ45-Male, straight, 4-pin
Rozhraní
Profinet
Kabel
PUR Shielded Green, 10.00 m, Drag chain compatible
Kabel, upozornění
Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
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
M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded
Připojení 2
RJ45-Male, straight, 4-pin
Rozhraní
Profinet
Kabel
PUR Shielded Green, 10.00 m, Drag chain compatible
Kabel, upozornění
Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6
Počet vodičů
4
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...80 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-20...60 °C
Provozní napětí Ub
125 V DC / 125 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
1.0 A
Krytí
IP 67 / IP 20
Schválení/konformita
CE
EAC