Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Propojovací kabely
Připojení 1
RJ45-Male, straight, 4-pin
Připojení 2
RJ45-Male, straight, 4-pin
Rozhraní
Profinet
Kabel
PUR stíněný zelená, 30 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Kabel, upozornění
Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6
Doporučená alternativa
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
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BCC E834-E834-90-334-PS54T2-300 | BCC E834-E834-90-334-PS54N2-300 | |
|
-
Ceníková cena
|
4.892,80 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení 1 | RJ45-Male, straight, 4-pin | RJ45-Konektor, přímý, 4-pólový |
|---|---|---|
| Připojení 2 | RJ45-Male, straight, 4-pin | RJ45-Konektor, přímý, 4-pólový |
| Rozhraní | Profinet | Profinet |
| Kabel | PUR stíněný zelená, 30 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR stíněný zelená, 30 m, vhodné pro řetězové dopravníky |
| Kabel, upozornění | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 |
| Počet vodičů | 4 | 4 |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -20...60 °C | -20...60 °C |
| Provozní napětí Ub | 125 V DC / 125 V AC | 60 V DC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 1.0 A | 1.5 A |
| Krytí | IP 20 / IP 20 | IP 20 / IP 20 |
| Schválení/konformita |
CE EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD