Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCC04N7

BCC VC04-0000-10-054-PX0350-100

Ventilové kabely

Připojení
C, konektor ventilu DIN 0°/180°, lomený, 4pólový
Kabel
PUR černá, 10 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
3
Průřez vodiče
0.50 mm²
Teplota kabelu, pevná instalace
-50...80 °C
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
C, konektor ventilu DIN 0°/180°, lomený, 4pólový
Kabel
PUR černá, 10 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
3
Průřez vodiče
0.50 mm²
Teplota kabelu, pevná instalace
-50...80 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-25...80 °C
Provozní napětí Ub
230 V DC / 230 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
4.0 A