Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCC04RK

BCC VC44-0000-10-053-VX8350-020

Ventilové kabely

Připojení
C, konektor ventilu Ind. 0°/180°, lomený, 4pólový
Indikace funkce
LED žlutá
Ochranný obvod
Potlačovací dioda
Kabel
PVC šedá, 2 m
Počet vodičů
3
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
C, konektor ventilu Ind. 0°/180°, lomený, 4pólový
Indikace funkce
LED žlutá
Ochranný obvod
Potlačovací dioda
Kabel
PVC šedá, 2 m
Počet vodičů
3
Průřez vodiče
0.50 mm²
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...105 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-5...105 °C
Provozní napětí Ub
24 V DC / 24 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
4.0 A