Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Ventilové kabely
Připojení 1
A, DIN-0°/180°-Ventilový konektor, lomený, 4-pólový
Připojení 2
M12x1-Konektor, přímý, 3-pólový, A-kódovaný
Indikace funkce
LED žlutá
Ochranný obvod
Potlačovací dioda
Kabel
PVC šedá, 3 m
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
| BCC VA04-M413-3E-664-VX8350-030 | BCC VA04-M413-3E-664-VX8350-050 | |
|
411,00 CZK
Ceníková cena
|
472,50 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení 1 | A, DIN-0°/180°-Ventilový konektor, lomený, 4-pólový | A, DIN-0°/180°-Ventilový konektor, lomený, 4-pólový |
|---|---|---|
| Připojení 2 | M12x1-Konektor, přímý, 3-pólový, A-kódovaný | M12x1-Konektor, přímý, 3-pólový, A-kódovaný |
| Indikace funkce | LED žlutá | LED žlutá |
| Ochranný obvod | Potlačovací dioda | Potlačovací dioda |
| Kabel | PVC šedá, 3 m | PVC šedá, 5 m |
| Počet vodičů | 3 | 3 |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | 5...105 °C | 5...105 °C |
| Provozní napětí Ub | 24 V DC / 24 V AC | 24 V DC / 24 V AC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Krytí | IP 67 / IP 67, IP 69K | IP 67 / IP 67, IP 69K |
| Schválení/konformita |
CE WEEE |
CE WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD