Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCC04ZU

BCC M424-0000-2A-003-VX8434-020

Nestíněné kabely snímačů

Připojení
Konektor M12 × 1, lomený, 4pólový, A kódovaný
Spínací výstup
antivalentní
Kabel
PVC šedá, 2 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
4
Průřez vodiče
0.34 mm²
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
Konektor M12 × 1, lomený, 4pólový, A kódovaný
Spínací výstup
antivalentní
Kabel
PVC šedá, 2 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
4
Průřez vodiče
0.34 mm²
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...105 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-5...105 °C
Provozní napětí Ub
250 V DC / 250 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
4.0 A
Krytí
IP 67, IP 68, IP 69K