Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCC0510

BCC M313-0000-10-001-VX43T2-100

Nestíněné kabely snímačů

Připojení
Zásuvka M8 × 1, přímá, 3pólová, A kódovaná
Kabel
PVC žlutá, 10 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
3
Průřez vodiče
22 AWG
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...105 °C
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
Zásuvka M8 × 1, přímá, 3pólová, A kódovaná
Kabel
PVC žlutá, 10 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
3
Průřez vodiče
22 AWG
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...105 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-5...105 °C
Provozní napětí Ub
60 V DC / 60 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
4.0 A
Krytí
IP 67, IP 69K