Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Připojovací kabely
Připojení
Zásuvka M8 × 1, lomená, 3pólová, A kódovaná
Indikace provozního napětí
LED zelená
Indikace funkce (Pin 4)
LED žlutá
Spínací výstup
NPN spínací kontakt (NO)
Kabel
PVC žlutá, 10 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Alternativní varianty produktu
2.00 m, PVC, M8x1, Zásuvka
2.00 m, PVC, M8x1, Zásuvka
5.00 m, PVC, M8x1, Zásuvka
10.00 m, PVC, M8x1, Zásuvka
10.00 m, PVC, M8x1, Zásuvka
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
| BCC M323-0000-10-006-VX43T2-100 | BCC M323-0000-10-004-VX43T2-100 | BCC M323-0000-10-001-VX43T2-100 | |
|
473,00 CZK
Ceníková cena
|
473,00 CZK
Ceníková cena
|
359,40 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení | Zásuvka M8 × 1, lomená, 3pólová, A kódovaná | Zásuvka M8 × 1, lomená, 3pólová, A kódovaná | Zásuvka M8 × 1, lomená, 3pólová, A kódovaná |
|---|---|---|---|
| Indikace provozního napětí | LED zelená | LED zelená | - |
| Indikace funkce (Pin 4) | LED žlutá | LED žlutá | - |
| Spínací výstup | NPN spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) | - |
| Kabel | PVC žlutá, 10 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PVC žlutá, 10 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PVC žlutá, 10 m, vhodné pro řetězové dopravníky |
| Počet vodičů | 3 | 3 | 3 |
| Průřez vodiče | 22 AWG | 22 AWG | 22 AWG |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -5...105 °C | -5...105 °C | -5...105 °C |
| Provozní napětí Ub | 30 V DC | 30 V DC | 60 V DC / 60 V AC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Krytí | IP 67, IP 69K | IP 67, IP 69K | IP 67, IP 69K |
| Schválení/konformita |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD