Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCC056H

BCC M323-M313-30-602-EX43T2-010

Nestíněné kabely snímačů

Připojení 1
M8x1-Zásuvka, lomený, 3-pólový, A-kódovaný
Připojení 2
M8x1-Konektor, přímý, 3-pólový, A-kódovaný
Indikace provozního napětí
LED zelená
Indikace funkce
ano/ne
Indikace funkce (Pin 4)
LED žlutá
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
M8x1-Zásuvka, lomený, 3-pólový, A-kódovaný
Připojení 2
M8x1-Konektor, přímý, 3-pólový, A-kódovaný
Indikace provozního napětí
LED zelená
Indikace funkce
ano/ne
Indikace funkce (Pin 4)
LED žlutá
Kabel
TPE žlutá, 1 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
3
Teplota kabelu, pevná instalace
-50...105 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-25...105 °C
Provozní napětí Ub
30 V DC
Jmenovitý proud (40 °C)
4.0 A
Krytí
IP 67, IP 69K / IP 67, IP 69K