Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCC059E

BCC M323-M423-3E-603-PX43T2-003

Propojovací kabely

Připojení 1
M8x1-Female, angled, 3-pin, A-coded
Připojení 2
M12x1-Male, angled, 3-pin, A-coded
Indikace provozního napětí
LED zelená
Indikace funkce
ano/ne
Indikace funkce (Pin 4)
LED žlutá
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
M8x1-Female, angled, 3-pin, A-coded
Připojení 2
M12x1-Male, angled, 3-pin, A-coded
Indikace provozního napětí
LED zelená
Indikace funkce
ano/ne
Indikace funkce (Pin 4)
LED žlutá
Kabel
PUR yellow, 0.3 m, Drag chain compatible
Počet vodičů
3
Teplota kabelu, pevná instalace
-50...90 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-25...90 °C
Provozní napětí Ub
30 V DC
Jmenovitý proud (40 °C)
4.0 A
Krytí
IP 67, IP 69K / IP 67, IP 68, IP 69K
Schválení/konformita
CE
cULus
EAC