Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Propojovací kabely
Připojení 1
M8x1-Female, angled, 3-pin, A-coded
Připojení 2
M12x1-Male, angled, 3-pin, A-coded
Indikace provozního napětí
LED zelená
Indikace funkce
ano/ne
Indikace funkce (Pin 4)
LED žlutá
Doporučená alternativa
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
Doporučená alternativa
|
Další alternativy
|
Další alternativy
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M323-M423-3E-603-PX43T2-010 | BCC M323-M423-3E-603-EX43T2-010 | BCC M323-M423-3E-602-PX43T2-010 | BCC M323-M423-3E-602-PX43T2-006 | |
|
-
Ceníková cena
|
-
Ceníková cena
|
419,20 CZK
Ceníková cena
|
404,60 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení 1 | M8x1-Female, angled, 3-pin, A-coded | M8x1-Zásuvka, lomený, 3-pólový, A-kódovaný | M8x1-Zásuvka, lomený, 3-pólový, A-kódovaný | M8x1-Zásuvka, lomený, 3-pólový, A-kódovaný |
|---|---|---|---|---|
| Připojení 2 | M12x1-Male, angled, 3-pin, A-coded | M12x1-Konektor, lomený, 3-pólový, A-kódovaný | M12x1-Konektor, lomený, 3-pólový, A-kódovaný | M12x1-Konektor, lomený, 3-pólový, A-kódovaný |
| Indikace provozního napětí | LED zelená | LED zelená | LED zelená | LED zelená |
| Indikace funkce | ano/ne | ano/ne | ano/ne | ano/ne |
| Indikace funkce (Pin 4) | LED žlutá | LED žlutá | LED žlutá | LED žlutá |
| Kabel | PUR yellow, 1 m, Drag chain compatible | TPE žlutá, 1 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR žlutá, 1 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR žlutá, 0.6 m, vhodné pro řetězové dopravníky |
| Počet vodičů | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -50...90 °C | -50...105 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -25...90 °C | -25...105 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Provozní napětí Ub | 30 V DC | 30 V DC | 30 V DC | 30 V DC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Krytí | IP 67, IP 69K / IP 67, IP 68, IP 69K | IP 67, IP 69K / IP 67, IP 68, IP 69K | IP 67, IP 69K / IP 67, IP 68, IP 69K | IP 67, IP 69K / IP 67, IP 68, IP 69K |
| Schválení/konformita |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD