Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Nestíněné kabely snímačů
Připojení
Zásuvka M8 × 1, lomená, 4pólová, A kódovaná
Spínací výstup
antivalentní
Kabel
PUR žlutá, 10 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
4
Průřez vodiče
22 AWG
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
| BCC M324-0000-10-003-PX44T2-100 | BCC M324-0000-10-008-PX44T2-100 | BCC M314-0000-10-003-PX44T2-100 | |
|
598,00 CZK
Ceníková cena
|
711,60 CZK
Ceníková cena
|
598,00 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení | Zásuvka M8 × 1, lomená, 4pólová, A kódovaná | Zásuvka M8 × 1, lomená, 4pólová, A kódovaná | Zásuvka M8 × 1, přímá, 4pólová, A kódovaná |
|---|---|---|---|
| Spínací výstup | antivalentní | PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) antivalentní | antivalentní |
| Kabel | PUR žlutá, 10 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR žlutá, 10 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR žlutá, 10 m, vhodné pro řetězové dopravníky |
| Počet vodičů | 4 | 4 | 4 |
| Průřez vodiče | 22 AWG | 22 AWG | 22 AWG |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Provozní napětí Ub | 60 V DC / 60 V AC | 30 V DC | 60 V DC / 60 V AC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Krytí | IP 67, IP 69K | IP 67, IP 69K | IP 67, IP 69K |
| Plášť kabelu, barva | žlutá | žlutá | žlutá |
| Schválení/konformita |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| Indikace provozního napětí | - | LED zelená | - |
| Indikace funkce (Pin 4) | - | LED žlutá | - |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD