Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Nestíněné kabely snímačů
Připojení
Zásuvka M12 × 1, přímá, 5pólová, A kódovaná
Indikace provozního napětí
LED zelená
Indikace funkce (Pin 4)
LED žlutá
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
Kabel
TPE žlutá, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky
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
| BCC M415-0000-1A-004-EX43T2-050 | BCC M415-0000-1A-006-EX43T2-050 | BCC M425-0000-1A-004-EX43T2-050 | |
|
449,10 CZK
Ceníková cena
|
449,10 CZK
Ceníková cena
|
449,10 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení | Zásuvka M12 × 1, přímá, 5pólová, A kódovaná | Zásuvka M12 × 1, přímá, 5pólová, A kódovaná | Zásuvka M12 × 1, lomená, 5pólová, A kódovaná |
|---|---|---|---|
| Indikace provozního napětí | LED zelená | LED zelená | LED zelená |
| Indikace funkce (Pin 4) | LED žlutá | LED žlutá | LED žlutá |
| Spínací výstup | PNP spínací kontakt (NO) | NPN spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) |
| Kabel | TPE žlutá, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky | TPE žlutá, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky | TPE žlutá, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky |
| Počet vodičů | 3 | 3 | 3 |
| Průřez vodiče | 22 AWG | 22 AWG | 22 AWG |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -50...105 °C | -50...105 °C | -50...105 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -25...105 °C | -25...105 °C | -25...105 °C |
| Provozní napětí Ub | 30 V DC | 30 V DC | 30 V DC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Krytí | IP 67, IP 68, IP 69K | IP 67, IP 68, IP 69K | IP 67, IP 68, IP 69K |
| Plášť kabelu, barva | žlutá | žlutá | žlutá |
| Schválení/konformita |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD