Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Připojovací kabely
Připojení
Zásuvka M12 × 1, přímá, 5pólová, A kódovaná
Indikace provozního napětí
LED zelená
Indikace funkce (Pin 4)
LED žlutá
Spínací výstup
NPN spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) antivalentní
Kabel
TPE žlutá, 10 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Alternativní varianty produktu
2.00 m, TPE, M12x1, Zásuvka
2.00 m, TPE, M12x1, Zásuvka
5.00 m, TPE, M12x1, Zásuvka
5.00 m, TPE, M12x1, Zásuvka
10.00 m, TPE, M12x1, Zásuvka
10.00 m, TPE, M12x1, Zásuvka
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
| BCC M415-0000-1A-009-EX44T2-100 | BCC M415-0000-1A-008-EX44T2-100 | BCC M425-0000-1A-008-EX44T2-100 | |
|
711,60 CZK
Ceníková cena
|
711,60 CZK
Ceníková cena
|
711,60 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení | Zásuvka M12 × 1, přímá, 5pólová, A kódovaná | Zásuvka M12 × 1, přímá, 5pólová, A kódovaná | Zásuvka M12 × 1, lomená, 5pólová, A kódovaná |
|---|---|---|---|
| Indikace provozního napětí | LED zelená | LED zelená | LED zelená |
| Indikace funkce (Pin 4) | LED žlutá | LED žlutá | LED žlutá |
| Spínací výstup | NPN spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) antivalentní | PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) antivalentní | PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) antivalentní |
| Kabel | TPE žlutá, 10 m, vhodné pro řetězové dopravníky | TPE žlutá, 10 m, vhodné pro řetězové dopravníky | TPE žlutá, 10 m, vhodné pro řetězové dopravníky |
| Počet vodičů | 4 | 4 | 4 |
| Průřez vodiče | 22 AWG | 22 AWG | 22 AWG |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -50...105 °C | -50...105 °C | -50...105 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -25...105 °C | -25...105 °C | -25...105 °C |
| Provozní napětí Ub | 30 V DC | 30 V DC | 30 V DC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Krytí | IP 67, IP 68, IP 69K | IP 67, IP 68, IP 69K | IP 67, IP 68, IP 69K |
| Schválení/konformita |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD