Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Nestíněné kabely snímačů
Připojení 1
M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, A-kódovaný
Připojení 2
M8x1-Konektor, přímý, 4-pólový, A-kódovaný
Indikace provozního napětí
LED zelená
Indikace funkce
ano/ne
Indikace funkce (Pin 4)
LED žlutá
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
| BCC M415-M314-3F-606-EX44T2-010 | BCC M415-M314-3F-304-EX44T2-010 | BCC M415-M324-3F-304-EX44T2-010 | |
|
488,80 CZK
Ceníková cena
|
360,90 CZK
Ceníková cena
|
375,20 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení 1 | M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, A-kódovaný | M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, A-kódovaný | M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, A-kódovaný |
|---|---|---|---|
| Připojení 2 | M8x1-Konektor, přímý, 4-pólový, A-kódovaný | M8x1-Konektor, přímý, 4-pólový, A-kódovaný | M8x1-Konektor, lomený, 4-pólový, A-kódovaný |
| Indikace provozního napětí | LED zelená | - | - |
| Indikace funkce | ano/ne | - | - |
| Indikace funkce (Pin 4) | LED žlutá | - | - |
| Kabel | TPE žlutá, 1 m, vhodné pro řetězové dopravníky | TPE žlutá, 1 m, vhodné pro řetězové dopravníky | TPE žlutá, 1 m, vhodné pro řetězové dopravníky |
| Počet vodičů | 4 | 4 | 4 |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -50...105 °C | -50...105 °C | -50...105 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -25...105 °C | -25...105 °C | -25...105 °C |
| Provozní napětí Ub | 30 V DC | 60 V DC / 60 V AC | 60 V DC / 60 V AC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Krytí | IP 67, IP 68, IP 69K / IP 67, IP 69K | IP 67, IP 68, IP 69K / IP 67, IP 69K | IP 67, IP 68, IP 69K / IP 67, IP 69K |
| Schválení/konformita |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD