Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Propojovací kabely
Připojení 1
M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, A-kódovaný
Připojení 2
M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, A-kódovaný
Kabel
PVC žlutá, 4 m
Počet vodičů
4
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...105 °C
Alternativní varianty produktu
0.30 m, PVC, M12x1, Zásuvka
0.60 m, PVC, M12x1, Zásuvka
1.00 m, PVC, M12x1, Zásuvka
1.50 m, PVC, M12x1, Zásuvka
2.00 m, PVC, M12x1, Zásuvka
3.00 m, PVC, M12x1, Zásuvka
4.00 m, PVC, M12x1, Zásuvka
5.00 m, PVC, M12x1, Zásuvka
10.00 m, PVC, M12x1, Zásuvka
15.00 m, PVC, M12x1, Zásuvka
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
| BCC M415-M414-3A-304-VX44T2-040 | BCC M415-M414-3A-304-VX44T2-050 | BCC M425-M414-3A-304-VX44T2-050 | |
|
429,50 CZK
Ceníková cena
|
454,00 CZK
Ceníková cena
|
454,00 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení 1 | M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, A-kódovaný | M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, A-kódovaný | M12x1-Zásuvka, lomený, 5-pólový, A-kódovaný |
|---|---|---|---|
| Připojení 2 | M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, A-kódovaný | M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, A-kódovaný | M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, A-kódovaný |
| Kabel | PVC žlutá, 4 m | PVC žlutá, 5 m | PVC žlutá, 5 m |
| Počet vodičů | 4 | 4 | 4 |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -5...105 °C | -5...105 °C | -5...105 °C |
| Provozní napětí Ub | 250 V DC / 250 V AC | 250 V DC / 250 V AC | 250 V DC / 250 V AC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Krytí | IP 67, IP 68, IP 69K / IP 67, IP 68, IP 69K | IP 67, IP 68, IP 69K / IP 67, IP 68, IP 69K | IP 67, IP 68, IP 69K / IP 67, IP 68, IP 69K |
| Schválení/konformita |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD