Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCC05RF

BCC M424-0000-2A-008-PX44T2-050

Nestíněné kabely snímačů

Připojení
Konektor M12 × 1, lomený, 4pólový, A kódovaný
Indikace provozního napětí
LED zelená
Indikace funkce (Pin 4)
LED žlutá
Spínací výstup
PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) antivalentní
Kabel
PUR žlutá, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky
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
Konektor M12 × 1, lomený, 4pólový, A kódovaný
Indikace provozního napětí
LED zelená
Indikace funkce (Pin 4)
LED žlutá
Spínací výstup
PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) antivalentní
Kabel
PUR žlutá, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
4
Průřez vodiče
22 AWG
Teplota kabelu, pevná instalace
-50...90 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-25...90 °C
Provozní napětí Ub
30 V DC
Jmenovitý proud (40 °C)
4.0 A
Krytí
IP 67, IP 68, IP 69K