Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Připojovací kabely
Připojení
Zásuvka M12 × 1, lomená, 5pólová, A kódovaná
Kabel
PVC žlutá, 2 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
3
Průřez vodiče
22 AWG
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...105 °C
Alternativní varianty produktu
2.00 m, PVC, M12x1, Zásuvka
5.00 m, PVC, M12x1, Zásuvka
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
| BCC M425-0000-1A-001-VX43T2-020 | BCC M425-0000-1A-006-VX43T2-020 | BCC M415-0000-1A-001-VX43T2-020 | |
|
191,90 CZK
Ceníková cena
|
305,50 CZK
Ceníková cena
|
191,90 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení | Zásuvka M12 × 1, lomená, 5pólová, A kódovaná | Zásuvka M12 × 1, lomená, 5pólová, A kódovaná | Zásuvka M12 × 1, přímá, 5pólová, A kódovaná |
|---|---|---|---|
| Kabel | PVC žlutá, 2 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PVC žlutá, 2 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PVC žlutá, 2 m, vhodné pro řetězové dopravníky |
| Počet vodičů | 3 | 3 | 3 |
| Průřez vodiče | 22 AWG | 22 AWG | 22 AWG |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -5...105 °C | -5...105 °C | -5...105 °C |
| Provozní napětí Ub | 250 V DC / 250 V AC | 30 V DC | 250 V DC / 250 V AC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Krytí | IP 67, IP 68, IP 69K | IP 67, IP 68, IP 69K | IP 67, IP 68, IP 69K |
| Schválení/konformita |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| Indikace provozního napětí | - | LED zelená | - |
| Indikace funkce (Pin 4) | - | LED žlutá | - |
| Spínací výstup | - | NPN spínací kontakt (NO) | - |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD