Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCC05RZ

BCC M425-0000-1A-002-EX43T2-020

Nestíněné kabely snímačů

Připojení
Zásuvka M12 × 1, lomená, 5pólová, A kódovaná
Kabel
TPE žlutá, 2 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
3
Průřez vodiče
22 AWG
Teplota kabelu, pevná instalace
-50...105 °C
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
Zásuvka M12 × 1, lomená, 5pólová, A kódovaná
Kabel
TPE žlutá, 2 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
3
Průřez vodiče
22 AWG
Teplota kabelu, pevná instalace
-50...105 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-25...105 °C
Provozní napětí Ub
250 V DC / 250 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
4.0 A
Krytí
IP 67, IP 68, IP 69K