Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Nestíněné kabely snímačů
Připojení
Zásuvka M12 × 1, lomená, 5pólová, A kódovaná
Kabel
TPE žlutá, 10 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
3
Průřez vodiče
22 AWG
Teplota kabelu, pevná instalace
-50...105 °C
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Alternativní
|
Další alternativy
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M425-0000-1A-002-EX43T2-100 | BCC M425-0000-1A-006-EX43T2-100 | BCC M425-0000-1A-007-EX43T2-100 | |
|
520,40 CZK
Ceníková cena
|
634,10 CZK
Ceníková cena
|
634,10 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení | Zásuvka M12 × 1, lomená, 5pólová, A kódovaná | Zásuvka M12 × 1, lomená, 5pólová, A kódovaná | Zásuvka M12 × 1, lomená, 5pólová, A kódovaná |
|---|---|---|---|
| Kabel | TPE žlutá, 10 m, vhodné pro řetězové dopravníky | TPE žlutá, 10 m, vhodné pro řetězové dopravníky | TPE žlutá, 10 m, vhodné pro řetězové dopravníky |
| Počet vodičů | 3 | 3 | 3 |
| Průřez vodiče | 22 AWG | 22 AWG | 22 AWG |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -50...105 °C | -50...105 °C | -50...105 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -25...105 °C | -25...105 °C | -25...105 °C |
| Provozní napětí Ub | 250 V DC / 250 V AC | 30 V DC | 30 V DC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Krytí | IP 67, IP 68, IP 69K | IP 67, IP 68, IP 69K | IP 67, IP 68, IP 69K |
| Schválení/konformita |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| Indikace provozního napětí | - | LED zelená | LED zelená |
| Indikace funkce (Pin 4) | - | LED žlutá | - |
| Spínací výstup | - | NPN spínací kontakt (NO) | NPN rozpínací kontakt (NC) |
| Indikace funkce (Pin 2) | - | - | LED žlutá |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD