Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCC05UN

BCC M425-0000-1A-007-EX43T2-020

Připojovací kabely

Připojení
Zásuvka M12 × 1, lomená, 5pólová, A kódovaná
Indikace provozního napětí
LED zelená
Indikace funkce (Pin 2)
LED žlutá
Spínací výstup
NPN rozpínací kontakt (NC)
Kabel
TPE žlutá, 2 m, vhodné pro řetězové dopravníky

Alternativní varianty produktu
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
Zásuvka M12 × 1, lomená, 5pólová, A kódovaná
Indikace provozního napětí
LED zelená
Indikace funkce (Pin 2)
LED žlutá
Spínací výstup
NPN rozpínací kontakt (NC)
Kabel
TPE žlutá, 2 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
3
Průřez vodiče
22 AWG
Teplota kabelu, pevná instalace
-50...105 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-25...105 °C
Provozní napětí Ub
30 V DC
Jmenovitý proud (40 °C)
4.0 A
Krytí
IP 67, IP 68, IP 69K