Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCC064E

BCC VB03-M413-3E-666-PX0350-003

Ventilové kabely

Připojení 1
B, DIN-0°-Ventilový konektor, lomený, 3-pólový
Připojení 2
M12x1-Konektor, přímý, 3-pólový, A-kódovaný
Indikace funkce
LED žlutá
Ochranný obvod
Potlačovací dioda
Kabel
PUR černá, 0.3 m, vhodné pro řetězové dopravníky
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
B, DIN-0°-Ventilový konektor, lomený, 3-pólový
Připojení 2
M12x1-Konektor, přímý, 3-pólový, A-kódovaný
Indikace funkce
LED žlutá
Ochranný obvod
Potlačovací dioda
Kabel
PUR černá, 0.3 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
3
Teplota kabelu, pevná instalace
-50...80 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-25...80 °C
Provozní napětí Ub
24 V DC / 24 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
4.0 A
Krytí
IP 67 / IP 67, IP 69K