Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCC0697

BCC VB43-M423-3E-666-PX0350-020

Propojovací kabely

Připojení 1
B, Ind. 0°-Zásuvka, lomený, 3-pólový
Připojení 2
M12x1-Konektor, lomený, 3-pólový, A-kódovaný
Indikace funkce
LED žlutá
Ochranný obvod
Potlačovací dioda
Kabel
PUR černá, 2 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Doporučená alternativa
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
B, Ind. 0°-Zásuvka, lomený, 3-pólový
Připojení 2
M12x1-Konektor, lomený, 3-pólový, A-kódovaný
Indikace funkce
LED žlutá
Ochranný obvod
Potlačovací dioda
Kabel
PUR černá, 2 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
3
Teplota kabelu, pevná instalace
-50...80 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-25...80 °C
Provozní napětí Ub
24 V DC / 24 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
4.0 A
Krytí
IP 67 / IP 67, IP 69K