Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCC06EH

BCC VB63-M423-3E-667-VX8350-006

Propojovací kabely

Připojení 1
B, ind. 180°-Zásuvka, lomený, 3-pólový
Připojení 2
M12x1-Konektor, lomený, 3-pólový, A-kódovaný
Kabel
PVC šedá, 0.6 m
Počet vodičů
3
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...105 °C
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
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
B, ind. 180°-Zásuvka, lomený, 3-pólový
Připojení 2
M12x1-Konektor, lomený, 3-pólový, A-kódovaný
Kabel
PVC šedá, 0.6 m
Počet vodičů
3
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...105 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
5...105 °C
Provozní napětí Ub
60 V DC / 60 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
4.0 A
Krytí
IP 67 / IP 67, IP 69K
Plášť kabelu, barva
šedá