Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BCC06ER

BCC M418-M418-5A-322-PS0825-020

Propojovací kabely

Připojení 1
M12x1-Female, straight, 8-pin, A-coded
Připojení 2
M12x1-Female, straight, 8-pin, A-coded
Kabel
PUR Shielded black, 2.00 m, Drag chain compatible
Počet vodičů
8
Teplota kabelu, pevná instalace
-50...90 °C
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
M12x1-Female, straight, 8-pin, A-coded
Připojení 2
M12x1-Female, straight, 8-pin, A-coded
Kabel
PUR Shielded black, 2.00 m, Drag chain compatible
Počet vodičů
8
Teplota kabelu, pevná instalace
-50...90 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-25...90 °C
Provozní napětí Ub
30 V DC / 30 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
2.0 A
Krytí
IP 67 / IP 67
Schválení/konformita
CE
cULus
EAC