Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCC06FA

BKS-S136M-05

Připojovací kabely

Připojení
M16 × 0,75-Zásuvka, lomený, 6-pólový
Kabel
PUR stíněný černá, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
7
Průřez vodiče
0.25 mm²
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...90 °C
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
M16 × 0,75-Zásuvka, lomený, 6-pólový
Kabel
PUR stíněný černá, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
7
Průřez vodiče
0.25 mm²
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...90 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-5...90 °C
Provozní napětí Ub
60 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
5.0 A
Krytí
IP 67
Schválení/konformita
CE
UKCA
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-27-92-18
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11