Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCC06FH

BCC E834-0000-20-000-53X4T2-000

Uživatelem konfigurovatelné konektory

Připojení
Konektor RJ45, přímý, 4pólový
Počet připojitelných kontaktů
4
Průřez přípojky
0.2...0.34 mm²
Upevnění lanka
Technika vrubových svorek
Průměr kabelu D
4.5...9 mm
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
Konektor RJ45, přímý, 4pólový
Počet připojitelných kontaktů
4
Průřez přípojky
0.2...0.34 mm²
Upevnění lanka
Technika vrubových svorek
Průměr kabelu D
4.5...9 mm
Provozní napětí Ub
125 V DC / 125 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
1.0 A
Krytí
IP 20
Teplota prostředí
-40...70 °C
Schválení/konformita
CE
cURus
EAC
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-44-01-02
ECLASS 11.0
27-44-01-02
ECLASS 12.0
27-44-01-14
ECLASS 13.0
27-44-01-14
ECLASS 14.0
27-44-01-14
ECLASS 5.1.4
27-26-07-02
ECLASS 6.2
27-26-07-02
ECLASS 8.1
27-44-01-02
ETIM 4.0
EC002062
ETIM 5.0
EC002062
ETIM 6.0
EC002062
ETIM 7.0
EC002062
ETIM 8.0
EC002062
ETIM 9.0
EC002636
UNSPSC 11
39121421
UNSPSC 7.0901
39121421
eCl@ss 4.1
27-26-07-01
eCl@ss 9.0
27-44-01-02
eCl@ss 9.1
27-44-01-02