Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Nestíněné kabely snímačů
Připojení
Konektor M12 × 1, přímý, 8pólový, A kódovaný
Kabel
PUR černá, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
8
Průřez vodiče
0.25 mm²
Teplota kabelu, pevná instalace
-50...80 °C
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
| BCC M418-0000-2A-044-PX0825-050 | BCC M418-0000-2A-069-PX0825-050 | BCC M428-0000-2A-044-PX0825-050 | |
|
846,20 CZK
Ceníková cena
|
846,20 CZK
Ceníková cena
|
846,20 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení | Konektor M12 × 1, přímý, 8pólový, A kódovaný | Konektor M12 × 1, přímý, 8pólový, A kódovaný | Konektor M12 × 1, lomený, 8pólový, A kódovaný |
|---|---|---|---|
| Kabel | PUR černá, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR černá, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR černá, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky |
| Počet vodičů | 8 | 8 | 8 |
| Průřez vodiče | 0.25 mm² | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Provozní napětí Ub | 30 V DC / 30 V AC | 30 V DC / 30 V AC | 30 V DC / 30 V AC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 2.0 A | 2.0 A | 2.0 A |
| Krytí | IP 67, IP 68, IP 69K | IP 67, IP 68, IP 69K | IP 67, IP 68, IP 69K |
| Schválení/konformita |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD