Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCC06KT

BCC M62C-0000-10-065-PX0BP4-020

Kabely pro produkty BPI

Připojení
Zásuvka M23 × 1, lomená, 12pólová
Kabel
PUR černá, 2 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
11
Průřez vodiče
0.50 mm² + 1.0 mm²
Teplota kabelu, pevná instalace
-50...80 °C
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
Zásuvka M23 × 1, lomená, 12pólová
Kabel
PUR černá, 2 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
11
Průřez vodiče
0.50 mm² + 1.0 mm²
Teplota kabelu, pevná instalace
-50...80 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-25...80 °C
Provozní napětí Ub
250 V DC / 250 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
8.0 A