Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Kabely pro produkty BPI
Připojení
Zásuvka M23 × 1, lomená, 12pólová
Kabel
PUR černá, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
11
Průřez vodiče
0.50 mm² + 1.0 mm²
Teplota kabelu, pevná instalace
-50...80 °C
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
| BCC M62C-0000-10-065-PX0BP4-050 | BCC M61C-0000-10-065-PX0BP4-050 | |
|
2.447,30 CZK
Ceníková cena
|
2.447,30 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení | Zásuvka M23 × 1, lomená, 12pólová | Zásuvka M23 × 1, přímá, 12pólová |
|---|---|---|
| Kabel | PUR černá, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR černá, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky |
| Počet vodičů | 11 | 11 |
| Průřez vodiče | 0.50 mm² + 1.0 mm² | 0.50 mm² + 1.0 mm² |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Provozní napětí Ub | 250 V DC / 250 V AC | 250 V DC / 250 V AC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 8.0 A | 8.0 A |
| Krytí | IP 67 | IP 67 |
| Schválení/konformita | WEEE | WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD