Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Připojovací kabely
Special characteristics
Washdown
Připojení
Zásuvka M12 × 1, lomená, 5pólová, A kódovaná
Spínací výstup
antivalentní
Kabel
PVC šedá, 35 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
4
Alternativní varianty produktu
5.00 m, PVC, M12x1, Zásuvka
10.00 m, PVC, M12x1, Zásuvka
15.00 m, PVC, M12x1, Zásuvka
20.00 m, PVC, M12x1, Zásuvka
25.00 m, PVC, M12x1, Zásuvka
30.00 m, PVC, M12x1, Zásuvka
35.00 m, PVC, M12x1, Zásuvka
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
| BCC S425-0000-1A-003-VX8434-350 | BCC S415-0000-1A-003-VX8434-350 | |
|
1.144,10 CZK
Ceníková cena
|
1.154,70 CZK
Ceníková cena
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown |
|---|---|---|
| Připojení | Zásuvka M12 × 1, lomená, 5pólová, A kódovaná | Zásuvka M12 × 1, přímá, 5pólová, A kódovaná |
| Spínací výstup | antivalentní | antivalentní |
| Kabel | PVC šedá, 35 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PVC šedá, 35 m, vhodné pro řetězové dopravníky |
| Počet vodičů | 4 | 4 |
| Průřez vodiče | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -5...105 °C | -5...105 °C |
| Provozní napětí Ub | 250 V DC / 250 V AC | 250 V DC / 250 V AC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Krytí | IP 67, IP 68, IP 69K | IP 67, IP 68, IP 69K |
| Schválení/konformita |
cULus Ecolab WEEE CE |
cULus Ecolab WEEE CE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD