Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCC06WE

BCC S323-0000-10-001-PX8334-100-C002

Připojovací kabely

Special characteristics
Washdown
Připojení
Zásuvka M8 × 1, lomená, 3pólová, A kódovaná
Kabel
PUR šedá, 10 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
3
Průřez vodiče
0.34 mm²
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Special characteristics
Washdown
Připojení
Zásuvka M8 × 1, lomená, 3pólová, A kódovaná
Kabel
PUR šedá, 10 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
3
Průřez vodiče
0.34 mm²
Teplota kabelu, pevná instalace
-50...90 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-25...90 °C
Provozní napětí Ub
60 V DC / 60 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
4.0 A
Krytí
IP 67, IP 69K
Schválení/konformita
CE
cULus
Ecolab