Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCC071J

BCC PA24-0000-10-070-PX0550-100

Ventilové kabely

Připojení
A, DIN 180° konektor ventilu, lomený, 4pólový
Indikace funkce
LED žlutá
LED zelená
Indikace funkce (Pin 2)
LED žlutá
Indikace funkce (Pin 3)
LED zelená
Spínací výstup
PNP
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
A, DIN 180° konektor ventilu, lomený, 4pólový
Indikace funkce
LED žlutá
LED zelená
Indikace funkce (Pin 2)
LED žlutá
Indikace funkce (Pin 3)
LED zelená
Spínací výstup
PNP
Kabel
PUR černá, 10 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
5
Průřez vodiče
0.50 mm²
Teplota kabelu, pevná instalace
-50...80 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-25...80 °C
Provozní napětí Ub
24 V DC
Jmenovitý proud (40 °C)
6.0 A