Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Připojovací kabely
Připojení
Zásuvka M8 × 1, přímá, 3pólová, A kódovaná
Kabel
PUR šedá, 10 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
3
Průřez vodiče
0.34 mm²
Teplota kabelu, pevná instalace
-50...90 °C
Alternativní varianty produktu
0.70 m, PUR, M8x1, Zásuvka
1.50 m, PUR, M8x1, Zásuvka
2.00 m, PUR, M8x1, Zásuvka
3.00 m, PUR, M8x1, Zásuvka
5.00 m, PUR, M8x1, Zásuvka
10.00 m, PUR, M8x1, Zásuvka
10.00 m, PUR, M8x1, Zásuvka
15.00 m, PUR, M8x1, Zásuvka
20.00 m, PUR, M8x1, Zásuvka
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
| BCC M313-0000-10-001-PX8334-100-C003 | BCC S313-0000-10-001-PX8334-100-C002 | BCC M323-0000-10-001-PX8334-100-C003 | |
|
539,20 CZK
Ceníková cena
|
655,30 CZK
Ceníková cena
|
539,20 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení | Zásuvka M8 × 1, přímá, 3pólová, A kódovaná | Zásuvka M8 × 1, přímá, 3pólová, A kódovaná | Zásuvka M8 × 1, lomená, 3pólová, A kódovaná |
|---|---|---|---|
| Kabel | PUR šedá, 10 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR šedá, 10 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR šedá, 10 m, vhodné pro řetězové dopravníky |
| Počet vodičů | 3 | 3 | 3 |
| Průřez vodiče | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Provozní napětí Ub | 60 V DC / 60 V AC | 60 V DC / 60 V AC | 60 V DC / 60 V AC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Krytí | IP 67, IP 69K | IP 67, IP 69K | IP 67, IP 69K |
| Schválení/konformita |
CE cULus WEEE |
CE cULus Ecolab WEEE |
CE cULus WEEE |
| Special characteristics | - | Washdown | - |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD