Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Nestíněné kabely snímačů
Připojení 1
M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, A-kódovaný
Připojení 2
M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, A-kódovaný
Kabel
TPE žlutá, 8 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
4
Teplota kabelu, pevná instalace
-50...105 °C
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
| BCC M415-M414-3A-304-EX44T2-080 | BCC M415-M414-3A-304-EX44T2-100 | BCC M425-M414-3A-304-EX44T2-100 | |
|
677,50 CZK
Ceníková cena
|
764,00 CZK
Ceníková cena
|
764,00 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení 1 | M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, A-kódovaný | M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, A-kódovaný | M12x1-Zásuvka, lomený, 5-pólový, A-kódovaný |
|---|---|---|---|
| Připojení 2 | M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, A-kódovaný | M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, A-kódovaný | M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, A-kódovaný |
| Kabel | TPE žlutá, 8 m, vhodné pro řetězové dopravníky | TPE žlutá, 10 m, vhodné pro řetězové dopravníky | TPE žlutá, 10 m, vhodné pro řetězové dopravníky |
| Počet vodičů | 4 | 4 | 4 |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -50...105 °C | -50...105 °C | -50...105 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -25...105 °C | -25...105 °C | -25...105 °C |
| Provozní napětí Ub | 250 V DC / 250 V AC | 250 V DC / 250 V AC | 250 V DC / 250 V AC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Krytí | IP 67, IP 68, IP 69K / IP 67, IP 68, IP 69K | IP 67, IP 68, IP 69K / IP 67, IP 68, IP 69K | IP 67, IP 68, IP 69K / IP 67, IP 68, IP 69K |
| Schválení/konformita |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD