Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Svařovací kabely
Připojení 1
M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, A-kódovaný
Připojení 2
M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, A-kódovaný
Kabel
PUR odolává jiskrám při svařování oranžová, 0.3 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
4
Teplota kabelu, pevná instalace
-50...90 °C
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
| BCC M415-M414-3A-304-PW3434-003 | BCC M415-M414-3A-691-PW3434-006 | BCC M415-M414-3A-304-PW3434-006 | |
|
350,70 CZK
Ceníková cena
|
596,00 CZK
Ceníková cena
|
369,30 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení 1 | M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, A-kódovaný | M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, A-kódovaný | M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, A-kódovaný |
|---|---|---|---|
| Připojení 2 | M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, A-kódovaný | M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, A-kódovaný | M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, A-kódovaný |
| Kabel | PUR odolává jiskrám při svařování oranžová, 0.3 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR odolává jiskrám při svařování oranžová, 0.6 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR odolává jiskrám při svařování oranžová, 0.6 m, vhodné pro řetězové dopravníky |
| Počet vodičů | 4 | 4 | 4 |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -25...90 °C | -25...80 °C | -25...90 °C |
| Provozní napětí Ub | 250 V DC / 250 V AC | 30 V DC | 250 V DC / 250 V AC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Krytí | IP 67, IP 68, IP 69K / IP 67, IP 68, IP 69K | IP 67, IP 68, IP 69K / IP 67, IP 68, IP 69K | IP 67, IP 68, IP 69K / IP 67, IP 68, IP 69K |
| Schválení/konformita |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
| Indikace provozního napětí | - | LED zelená | - |
| Indikace funkce | - | ano/ne | - |
| Indikace funkce (Pin 2) | - | LED červená | - |
| Indikace funkce (Pin 4) | - | LED žlutá | - |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD