Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BCC088P

BCC M61C-M41C-3E-675-PX0C25-020

Propojovací kabely

Připojení 1
M23×1-Zásuvka, přímý, 12-pólový
Připojení 2
M12x1-Konektor, přímý, 12-pólový, A-kódovaný
Kabel
PUR černá, 2 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
12
Teplota kabelu, pevná instalace
-50...80 °C
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
M23×1-Zásuvka, přímý, 12-pólový
Připojení 2
M12x1-Konektor, přímý, 12-pólový, A-kódovaný
Kabel
PUR černá, 2 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
12
Teplota kabelu, pevná instalace
-50...80 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-25...80 °C
Provozní napětí Ub
30 V DC / 30 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
1.5 A
Krytí
IP 67 / IP 68
Plášť kabelu, barva
černá