Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Přírubové konektory
Připojení
Zásuvka M12 × 1, přímá, 8pólová, A kódovaná
Počet vodičů
8
Průřez vodiče
0.25 mm²
Délka lanka L
1.50 m
Provozní napětí Ub
30 V DC / 30 V AC
Doporučená alternativa
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
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BCC M458-0000-1A-RM015-015 | BCC M458-0000-1A-RM015-020 | |
|
-
Ceníková cena
|
724,70 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení | Zásuvka M12 × 1, přímá, 8pólová, A kódovaná | Zásuvka M12 × 1, přímá, 8pólová, A kódovaná |
|---|---|---|
| Počet vodičů | 8 | 8 |
| Průřez vodiče | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
| Délka lanka L | 1.50 m | 2.00 m |
| Provozní napětí Ub | 30 V DC / 30 V AC | 30 V DC / 30 V AC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 2.0 A | 2.0 A |
| Krytí | IP 68 | IP 68 |
| Schválení/konformita |
EAC WEEE |
WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD